maxon Inside

maxon | ZUB: nuevo software

Temas

Drivetech ZUBDrivetech ZUB

maxon ha lanzado el Aposs Integrated Development Environment y el lenguaje de programación ApossC.

El nuevo ApossIDE (Integrated Development Environment) es un completo software de automatización que no requiere licencia y que permite la programación de sistemas multieje de control de motores a la medida de la aplicación. Ha sido desarrollado por la empresa ZUB machine control, que forma parte del grupo maxon. Esta herramienta se utiliza para la programación, comprobación y depuración de funciones de control de movimiento para todos los dispositivos de control de motores ZUB MACS.

Con ApossIDE Release 07.00.72, maxon y ZUB ponen a disposición de los usuarios un nuevo lenguaje de programación: ApossC. Puede utilizarse durante el desarrollo como alternativa al lenguaje de programación original APOSS. La sintaxis de ApossC es similar a la del lenguaje de programación C, de uso generalizado, y es fácil de aprender. ApossC ofrece asistencia para programar de forma eficaz soluciones de control de motores y se ha ampliado con comandos muy útiles. Con comandos sencillos es incluso posible activar complejas funciones de posicionamiento y sincronización. Estos comandos funcionan de forma completamente autónoma como tareas en segundo plano. Al contrario que en sistemas de PLC habituales, las funciones de interrupción ofrecen reacciones rápidas en tiempo real, que se procesan directamente en el firmware, independientemente del tiempo de ciclo. El uso de controladores MACS con el entorno de desarrollo ApossIDE ofrece a los usuarios un gran valor añadido. Con ApossIDE, todos los componentes MACS pueden programarse con libertad y flexibilidad. Esto permite que los motores ejecuten con precisión los perfiles de movimiento que la aplicación solicita. Los resultados más rápidos y los tiempos de desarrollo notablemente más cortos ofrecen una ventaja competitiva esencial. Algunas funciones adicionales son un osciloscopio inteligente con registro de datos, un editor gráfico de curvas para crear trayectorias, un simulador de programación y ejemplos de programación.

© by © maxon motor ag